Jag kan inte ansluta min gateway till internet. Vad ska jag göra?

Om du inte kan koppla din ansluta din gateway till internet:
Stäng av gatewayen på huvudbrytaren, slå sedan på den igen och starta om din internetrouter/trådlösa router. Om detta inte löser problemet och du redan har försökt att konfigurera din router manuellt, kan det bero på att routerns konfiguration blockerar anslutningen till gatewayen. I så fall läs bruksanvisningen till routern och följ instruktionerna:
Steg 1: I webbläsaren på din dator, skriv in den lokala adressen på routern, i följande format http://192.168.x.x (t.ex. http://192.168.1.1). Du hittar den i routerns bruksanvisning.
Steg 2: Ibland krävs ett användarnamn och lösenord. På de flesta routrar är det ”admin” och ”admin”. Läs annars i bruksanvisningen.
Steg 3: Du får nu åtkomst till din routers konfigurationsgränssnitt.
Steg 4: Om du använder föräldrakontroll, kontrollera att du har gett behörighet till gatewayen. För att göra detta, kontrollera MAC-adressen (läs: Var kan jag hitta gatewayen till MAC-adressen?) om den är i listan över behöriga enheter.
Steg 5: Om du använder en väntelägesfunktion på din router, avaktivera funktionen.

Om du fortfarande inte kan ansluta, gör följande:
Steg 1: Försök först att ge gatewayen en statisk IP-adress genom att ange dess MAC-adress (Hur hittar jag min produkts MAC-adress eller serienummer?). Om du har en Android, kan du också tilldela en statisk IP till en smarttelefon.
Om du behöver hjälp finns det instruktionsvideor för konfigurationen: skriv märke och modell på din router i webbläsaren (t.ex. Orange livebox). Skriv sedan ”statisk IP för MAC-adress” i din webbläsare.
Steg 2: Du kan också öppna gatewayens specifika port (portnummer 25050) i TCP så att den kan kommunicera med servrarna.
Steg 3: Sedan kan du kontrollera det trådlösa nätverkets frekvensband som används för din router. Gatewayen fungerar inte med frekvensen 5 GHz. Kontrollera att 2.4 GHz-läget är aktiverat.
Steg 4: Om den trådlösa kanalen har ändrats manuellt, kan det hända att den inte längre kanske kan få optimal anslutning. Kontrollera att läget ”automatiskt val av trådlös kanal” är aktiverat.
Steg 5: Slutligen om ditt nätverk har en eller flera trådlösa repeaters, säkerställ att alla dessa trådlösa accesspunkter har olika namn (eller SSID) och att gatewayen/gatewayens strömuttag ansluts till den som har starkast signal.

Var den här artikeln till hjälp?

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Hittar du inte svaret på dina frågor?

Vår kundtjänst är här för att hjälpa dig