Jeg kan ikke forbinde min gateway til internettet. Hvad skal jeg gøre?

Hvis du ikke kan forbinde din gateway til internettet:
Sluk for din gateway på hovedafbryderen, tænd derefter for den igen og genstart din internet-/wi-fi-router. Hvis dette ikke løser problemet, og du allerede har konfigureret din router manuelt, kan det være, at routerens konfiguration blokerer for forbindelse til din gateway. I dette tilfælde skal du anvende din routers håndbog og følge disse instruktioner:
Trin 1: I internetbrowseren på din computer skal du indtaste den lokale adresse på routeren i dette format: http://192.168.x.x (f.eks. http://192.168.1.1). Dette er angivet i håndbogen til routeren.
Trin 2: Nogle gange kræves et brugernavn og en adgangskode. For de fleste routere er disse "admin" og "admin". Ellers henvises til din håndbog.
Trin 3: Du kan nu få adgang til din routers konfigurationsgrænseflade.
Trin 4: Hvis du anvender forældrekontrol skal du kontrollere, at du helt sikkert har autoriseret din gateway. For at gøre dette skal du kontrollere, om dens MAC-adresse (se: Hvor kan jeg finde min gateways MAC-adresse?) er på listen over autoriserede enheder.
Trin 5: Hvis du kan se en standby-funktion for din router, skal du deaktivere den.

Hvis du stadig ikke kan oprette forbindelse, skal du gøre følgende:
Trin 1: Prøv først at tildele en fast IP-adresse til din gateway ved at angive dens MAC-adresse (Hvordan finder jeg mit produkts MAC-adresse eller serienummer?). Hvis du har en Android-smartphone, kan du også tildele en fast IP til din smartphone.
Hvis påkrævet er der vejledning tilgængelig for denne konfiguration: i din browser indtaster du mærke og model for din router (for eksempel Orange livebox). Indtast så "fast IP for MAC-adresse" i din browser.
Trin 2: Du kan også åbne den specifikke port for din gateway (Port nr. 25050) i TCP, så den kan kommunikere med serverne.
Trin 3: Herefter kan du kontrollere, hvilket wi-fi-frekvensbånd, din router anvender. Din gateway fungerer ikke med frekvensen 5 GHz. Sørg for at frekvensen 2,4 GHz er aktiveret.
Trin 4: Hvis wi-fi-kanalen er blevet modificeret manuelt, kan det være, at den ikke længere muliggør en optimal forbindelse. Kontroller at tilstanden "automatisk valg af wi-fi-kanal" er valgt.
Trin 5: Til sidst, hvis dit netværk er udstyret med en eller flere wi-fi-signalforlængere, skal du sørge for at hvert af disse wi-fi-adgangspunkter har et unikt navn (eller SSID), og at din gateway/din stikkontakt-styring har forbindelse til den, der har det stærkeste signal.

Var denne artikel til hjælp?

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål?

Vores Kundeservice er her for at hjælpe dig