Finden Sie die Antworten auf Ihre Fragen
Home + Control
Mein vernetztes Projekt starten
- Ich möchte eine Partner-App mit meiner Home + Control-App verknüpfen, kann jedoch keine Verbindung herstellen. Was soll ich machen?
- Können die verschiedenen Produktreihen von "…with Netatmo" in meiner Home + Control-App zusammenarbeiten?
- Wie viele "…with Netatmo"-Produkte (Steckdosen, Schalter,....) kann ich in einer Installation steuern?
- Ich möchte einen Lichtkreis mit einem Stromstoßschalter ansteuern. Was soll ich kaufen?
- Ich wünsche mir eine vernetzte geschaltete Steckdose. Was soll ich kaufen?
Elektro- und Netzwerkinstallation
- In a retrofit situation, can I pair a connected contactor with an existing standard contactor ?
- Do I need a protection on the control circuit when installing a connected contactor ?
- During the installation of my connected contactor or latching relay, can I wire power elements on the C1 and C2 terminals ?
- My home is already equipped with push-button switches to control lights through a latching relay. Do I need to replace them in order to install a connected latching relay ?
- My home is equipped with push-button switches with dimming. Can I use them with a connected latching relay ?
Mein vernetztes Produkt verwenden
- Can the Connected Dry-Contact abe used instead of a Contactor?
- Is this Connected Dry-Contact able to manage appliances such as; rolling-shutters, garage doors etc…?
- What are the functions of the Connected Dry-Contact?
- Is the Three-Phase Energy Meter with Netatmo is able to measure single-phases electrical lines?
- What powers can the Three-Phase Energy Meter with Netatmo measure?
Fehlersuche
- Die Home + Control-Anwendung ist für mein Android-Smartphone nicht verfügbar.
- Why consumptions mesured by the measure module do not apear in Home + Control?
- I installed an Energy Meter in my home but the history of my consumptions is not shown anymore, why ?
- I manually turned off my connected contactor and it is never turned back on, why?
Verbindung meines WLAN-Netzwerks
- Ich kann kein neues Zuhause in der App Home + Control installieren. Was muss ich tun?
- Ein Produkt erscheint in der App als " nicht erreichbar". Was kann ich tun?
- Ich kann meine Steckdosen-/Reiheneinbau-Schnittstelle nicht mit dem Internet verbinden. Was soll ich tun?
- Ich sehe mein WLAN-Netzwerk nicht in der Liste der vorgeschlagenen Netzwerke. Was soll ich tun?
- Die Steckdosen-/Reiheneinbau-Schnittstelle meiner "...with Netatmo"-Installation hat sich vom Netzwerk getrennt. Was soll ich tun?
App-Funktionen
- Why don't I see the "Live view" with details of the instantaneous power, balanced on the 3 phases?
- Is it possible to set up alerts related to the level of consumption?
- How can I modify my load shedding priority list?
- How can I set up my electricity contract?
- How can I configure the triggering threshold of my smart load shedder ?
Installation meines vernetzten Produkts
- What are the type of appliances able to be remotely-controlled by the Dry-Contact?
- Do the markings for the power supply part on the connector and the measurement coils for the power measurement have to be strictly observed?
- Is it possible to change or even interchange the supplied cores with another Three-Phase Energy Meter with Netatmo ?
- Is it possible to install several smart load shedder in my home?
- What means the "Total (5)" product marking on the 5th input?
Mein Sprachassistent
- Wie verwalte ich meine Räume von Home + Control in Amazon Alexa?
- Welche Sprachassistenten sind mit meiner vernetzten Installation von "…with Netatmo" kompatibel?
- Kann ich meine benutzerdefinierten Szenarien von Home + Control mit Amazon Alexa verwenden?
- Wie kann ich meine "...with Netatmo"-Produkte mit Amazon Alexa per Sprache steuern?
- Ich habe ein Produkt meiner "... with Netatmo"-Installation hinzugefügt, aber es erscheint nicht in Amazon Alexa App. Was soll ich tun?