Löydä vastaukset kysymyksiisi
Home + Control
Käynnistä yhdistetty projektini
- Haluan linkittää kumppanisovelluksen Home + Control -sovellukseen, mutta en voi muodostaa yhteyttä. Mitä minun pitäisi tehdä?
- Ovatko erilaiset "...With Netatmo" -yhdistetyt pistorasiat ja katkaisimet yhteensopivia keskenään?
- Kuinka montaa "...with Netatmo" -laitetta (sähkörasiat, katkaisimet, ...) voin hallita samassa asennuskohteessa?
- Haluan liittää impulssireleellä hallitun valon. Millainen minun pitäisi ostaa?
- Haluan liitetyn, katkaisimella varustetun pistorasian. Millainen minun pitäisi ostaa?
Sähkö- ja verkkoasennus
- In a retrofit situation, can I pair a connected contactor with an existing standard contactor ?
- Do I need a protection on the control circuit when installing a connected contactor ?
- During the installation of my connected contactor or latching relay, can I wire power elements on the C1 and C2 terminals ?
- My home is already equipped with push-button switches to control lights through a latching relay. Do I need to replace them in order to install a connected latching relay ?
- My home is equipped with push-button switches with dimming. Can I use them with a connected latching relay ?
Käytä yhdistettyä tuotettani
- How do I know my electricity rate?
- How does the Peak / Off-peak Hours mode work on my connected contactor?
- What do the light indicators mean on my connected contactor ?
- Miten valokatkaisimeni himmennin toimii?
- Millaisia ovat langattomien Kotona-/Poissa-/Nuku- ja Herää-katkaisimien oletusarvoiset näkymät?
Vianetsintä
- Home + Control -sovellus ei ole käytettävissä Android-älypuhelimelleni.
- Why consumptions mesured by the measure module do not apear in Home + Control?
- I installed an Energy Meter in my home but the history of my consumptions is not shown anymore, why ?
- I manually turned off my connected contactor and it is never turned back on, why?
Yhteys Wi-Fi-verkkooni
- Kun konfiguroin Home + Control -sovelluksella, en saa pääsyä yhdyskäytävän pistorasiaan.
- Tuote näkyy “tavoittamattomana” sovelluksessa. Mitä se tarkoittaa?
- En saa yhdistettyä yhteyskäytävääni internetiin. Mitä minun pitäisi tehdä?
- En näe omaa Wi-Fi-verkkoani ehdotettujen verkkojen luettelossa.
- "...with Netatmo" -asennukseni yhdyskäytävä yhteys on katkaistu. Mitä minun pitäisi tehdä?
Sovelluksen toiminnot
- Kun konfiguroin käyttämällä Home + Control -sovellusta, ja seuraan tuotteiden huonekohtaista ja ohjattua asennusta, saan virheilmoituksen enkä sitten voi asettaa tuotteita huoneisiin.
- Miten liitetyt tuotteet päivitetään viimeisimpiin ominaisuuksiin?
- Miten näen langattomien katkaisimieni paristojen varaustason?
- Muutin huonetta, jossa langaton "...with Netatmo" -tuote sijaitsee, Miten muutan sen sijaintia sovelluksessa?
- Miksi langattomat katkaisimeni eivät näy Home + Control -sovelluksessa olevissa huoneissa?
Yhdistetyn tuotteeni asennus
- Kuinka tunnistaa Green Power-virtakytkin?
- Can I install several Energy Meters in my home ?
- Haluan parittaa langattoman katkaisimen langalliseen tuotteeseen, mutta langallinen tuote ei väläytä sinistä valoa näpäytysten jälkeenkään.
- Aloitin konfiguroinnin langattomasta Kotona-/Poissa-pääkatkaisimesta, mutta yhden langallisen tuotteen ilmaisinvalo pysyy punaisena tai vaihtelee punaisen ja vihreän välillä. Mitä minun pitäisi tehdä?
- Miten räätälöin Kotona/Poissa pääkatkaisimen ja langattoman Herää/Nuku-katkaisimen tilanteita?
Ääniassistenttini
- Miten hallitsen huoneita Amazon Alexassa?
- Ovatko "...with Netatmo" -tuotteeni yhteensopivia Amazon Alexan kanssa?
- Voinko käyttää yksilöityjä Herää-,/Nuku-,/Kotona-/tilanteitani Home + Control -sovelluksella ja Amazon Alexalla?
- Miten ääniohjaan "...with Netatmo" -tuotteitani Amazon Alexalla?
- Lisäsin tuotteeni "...with Netatmo" -järjestelmään, mutta se ei näy Amazon Alexassa.