En saa yhdistettyä yhteyskäytävääni internetiin. Mitä minun pitäisi tehdä?

Jos et saa yhdistettyä yhdyskäytävääsi internetiin:
Sammuta yhdyskäytävä pääkatkaisimesta, käynnistä se uudelleen ja käynnistä uudelleen internet/Wi-Fi-reitittimesi. Jos ongelma ei ratkea, ja jos olet jo konfiguroinut reitittimesi manuaalisesti, reitittimen konfiguraatio saattaa estää yhteyden yhteysväylään. Siinä tapauksessa etsi ratkaisua reitittimesi käyttöoppaasta ja noudata ohjeita:
Vaihe 1: Syötä tietokoneesi selaimessa reitittimen paikallinen osoite seuraavassa muodossa: http://192.168.x.x (esim. http://192.168.1.1). Tämä näytetään reitittimen käyttöohjeissa.
Vaihe 2: Joskus tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Useimmissa reitittimissä ne ovat "admin" ja "admin". Muussa tapauksessa katso asiaa käyttöoppaasta.
Vaihe 3: Saat sitten pääsyn reitittimesi konfiguraatiorajapintaan.
Vaihe 4: Jos käytät lapsilukkoa tarkista, että olet valtuuttanut yhteyskäytävän lopullisesti. Tee se tarkistamalla sen MAC-osoite (katso: Mistä löydän yhteyskäytäväni MAC-osoitteen?)
Vaihe 5: Jos käytät reitittimesi lepo-ominaisuutta, poista se käytöstä.

Jos et saa vieläkään yhteyttä, jatka seuraavalla tavalla:
Vaihe 1: Yritä ensin antaa yhdyskäytävälle kiinteä IP-osoite antamalla sen MAC-osoite (Miten löydän tuotteeni MAC-osoitteen tai sarjanumeron?) Jos käytät Android-älypuhelinta, voit määritellä kiinteän IP-osoitteen myös sille.
Internetissä on saatavilla ohjeita, jotka auttavat sinua konfiguraatiossa: syötä selaimeesi reitittimesi merkki ja malli (esim. Orange livebox). Kirjoita sitten selaimeen “kiinteä IP MAC-osoitteelle”.
Vaihe 2: Voit myös avata TCP:ssä yhdyskäytävää varten erityisen portin (Portti Nro 25050), jonka avulla se voi viestiä palvelimien kanssa.
Vaihe 3: Tarkista sitten reitittimesi käyttämä Wi-Fi-taajuusalue. Yhteyskäytävä ei toimi, jos taajuus on 5 GHz. Varmista, että 2,4 GHZ -tila on käytössä.
Vaihe 4: Jos Wi-Fi-kanava on konfiguroitu manuaalisesti, ihanteellinen internet-yhteys ei kenties enää ole mahdollinen. Tarkista, onko “Wi-Fi-kanavan automaattinen valinta” -tila käytössä.
Vaihe 5: Lopuksi, jos kotiverkossasi on yksi tai useampia Wi-Fi-toistimia, varmista että kaikilla näillä tukiasemilla on oma nimi (tai SSID), ja että yhdyskäytävä/yhdyskäytävän pistorasia on liitetty kantavimpaan signaaliin.

Saitko apua tästä artikkelista?

Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö

Etkö löydä vastausta kysymykseesi?

Asiakaspalvelumme on täällä auttaakseen sinua