Qual é a função de aquecimento preditivo (Auto-Adapt)?
O Auto-Adapt é uma característica inteligente do termóstato que pode ligar o aquecimento mais cedo para atingir a temperatura de set-point escolhida na hora exata indicada no seu horário de aquecimento doméstico.
O Auto-Adapt pode ser ligado ou desligado nas definições da aplicação: Definições> Conforto térmico > Auto-Adapt.
A função Auto-Adapt calibra-se automaticamente a cada duas semanas. Se não estiver a funcionar corretamente, não precisa de fazer nada; reverterá automaticamente para as suas definições.
O que causa mau funcionamento do Auto-Adapt?
Adaptação automática ajusta-se às características específicas da sua casa (inércia térmica, isolamento, etc.). Se uma destas características mudar, pode causar uma adaptação automática ao mau funcionamento.
Como posso evitar que o Auto-Adapt a um mau funcionamento?
• Evite alterar a temperatura da água no seu sistema de aquecimento.
• Evite utilizar outros aparelhos de aquecimento.
Questões específicas
O Auto-Adapt está definida para 30 minutos
O Auto-Adapt depende da temperatura exterior. Na verdade, quanto mais frio estiver lá fora, mais tempo o seu aquecimento necessitará para aquecer a sua casa. E vice-versa.
Se a leitura da temperatura exterior não estiver disponível durante várias horas, o Auto-Adapt irá por defeito a 30 minutos.
Isto pode acontecer nos seguintes casos:
• Perda de ligação sem fios entre as válvulas e o termóstato.
• Router Wi-Fi desligado da internet ou sem ligação Wi-Fi entre o termóstato e o router Wi-Fi.
Auto-Adapt está definido para três horas
Na maioria dos casos, o Auto-Adapt tem uma duração máxima de três horas.
Em alguns casos, no entanto, três horas podem não ser suficientes para chegar ao set-point necessário, o que pode ser um problema com sistemas que têm alta inércia (como pisos aquecidos) ou durante os meses de inverno frio.
Para utilizar um tempo máximo de pré-aquecimento de oito horas, a temperatura do set-point não deve ser superior a 14°C durante o período de tempo durante o qual o termóstato utiliza a função Auto-Adapt.
Instalação com Válvulas Inteligentes Netatmo (várias divisões):
Se a opção de aquecimento preditivo for ativada, esta aplica-se a toda a sua casa: todas divisões serão, portanto, capazes de aquecer preditivamente.
Após várias semanas de aquecimento, sem qualquer ação da sua parte, a duração da previsão será otimizada automaticamente para todas as suas divisões.
O meu sistema de aquecimento tem um sensor externo para controlar automaticamente a temperatura da água no sistema de aquecimento com base no tempo (curva de aquecimento).
Neste caso, a Auto-Adapt pode não produzir os resultados certos. Recomendamos que desligue o Auto-Adapt e ajuste o horário semanal em conformidade.