Wat houdt de voorspellende verwarmingsfunctie (Auto-Adapt) precies in?
Auto-Adapt is een slimme functie van uw geconnecteerde thermostaat, die de verwarming op voorhand kan inschakelen om exact op het geprogrammeerde tijdstip de ingestelde temperatuur te bereiken.
U kunt Auto-Adapt in- en uitschakelen in de instellingen van de app: Instellingen > Temperatuurcomfort > Auto-Adapt.
De functie Auto-Adapt wordt automatisch om de twee weken gekalibreerd. U hoeft niets te doen als ze niet goed werkt, want de instellingen worden automatisch aangepast.
Wat zijn de mogelijke oorzaken wanneer Auto-Adapt niet goed werkt?
Auto-Adapt past zich aan aan de specifieke kenmerken van uw woning (thermische inertie, isolatie enz.). Als een van die kenmerken verandert, is het mogelijk dat Auto-Adapt niet goed werkt.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat Auto-Adapt goed blijft werken?
• Verander de watertemperatuur in uw verwarmingssysteem niet.
• Gebruik geen andere verwarmingstoestellen.
Specifieke problemen
Auto-Adapt is ingesteld op 30 minuten
Auto-Adapt hangt af van de buitentemperatuur. Hoe kouder het buiten is, hoe langer het duurt om uw woning te verwarmen. En omgekeerd.
Als er gedurende meerdere uren geen buitentemperatuur beschikbaar is, rekent Auto-Adapt automatisch 30 minuten voor het opwarmen.
Dat kan gebeuren in de volgende gevallen:
• De draadloze verbinding tussen de kranen en de thermostaat valt uit.
• De router heeft geen internetverbinding of er is geen wifi-verbinding tussen de thermostaat en de router.
Auto-Adapt is ingesteld op 3 uur
In de meeste gevallen bedraagt de maximale duur van Auto-Adapt 3 uur.
Soms volstaan 3 uur echter niet om de ingestelde temperatuur te bereiken, bijvoorbeeld in systemen met een hoge inertie (zoals vloerverwarming) of tijdens koude wintermaanden.
Voor de maximale voorverwarmingstijd van 8 uur mag de ingestelde temperatuur niet meer dan 14°C bedragen gedurende de tijdsspanne waarin de thermostaat Auto-Adapt gebruikt.
Installatie met slimme radiatorkranen van Netatmo (meerdere ruimten):
Als de voorspellende verwarmingsoptie geactiveerd is, wordt deze op de hele woning toegepast: alle ruimten kunnen dus worden voorverwarmd.
De voorspellende verwarming wordt ruimte per ruimte aangepast. In de ene ruimte kan de voorspelling dus meer dan 30 minuten bedragen (geoptimaliseerde voorspelling), terwijl de voorspelling in de andere ruimte 30 minuten bedraagt (standaard voorspelling).
Als u verder niets doet, wordt na meerdere weken verwarmen de voorspelde duur automatisch geoptimaliseerd voor alle ruimten.
Mijn verwarmingssysteem heeft een externe sensor die de watertemperatuur van het verwarmingssysteem automatisch aanpast op basis van de weersomstandigheden (verwarmingscurve).
In dat geval is het mogelijk dat Auto-Adapt niet naar behoren werkt. Wij raden aan Auto-Adapt uit te schakelen en het weekprogramma aan te passen.