Cuál es la función de Anticipación (Auto-Adapt)?
Anticipación (Auto-Adapt) es una característica inteligente de su termostato conectado que puede encender la calefacción antes para alcanzar la temperatura de consigna elegida a la hora exacta indicada en el programa de calefacción de su hogar.
Anticipación (Auto-Adapt) se puede activar o desactivar en la configuración de la aplicación: Ajustes; Confort térmico ; Anticipación del programa
La función Anticipación se autocalibra automáticamente cada dos semanas. Si no funciona correctamente, no necesita hacer nada; volverá automáticamente a su configuración adecuada.
¿Qué causa el mal funcionamiento de Anticipación (Auto-Adapt)?
Anticipación (Auto-Adapt) se ajusta a las características específicas de su hogar (inercia térmica, aislamiento, etc.). Si una de estas características cambia, puede provocar un mal funcionamiento del Auto-Adapt.
¿Cómo evito el mal funcionamiento de Auto-Adapt?
• Evite cambiar la temperatura del agua en su sistema de calefacción.
• Evite usar otros aparatos de calefacción.
Problemas específicos
La anticipación automática se establece en 30 minutos
Anticipación (Auto-Adapt) se basa en la temperatura exterior. De hecho, cuanto más frío hace afuera, más tiempo necesitará su calefacción para calentar su casa. Y viceversa.
Si la lectura de la temperatura exterior no está disponible durante varias horas, la anticipación automática se ajustará por defecto a 30 minutos.
Esto puede suceder en los siguientes casos:
• Pérdida de conexión inalámbrica entre las válvulas y el termostato.
• Router Wi-Fi desconectado de Internet o sin conexión Wi-Fi entre el termostato y el router Wi-Fi.
La anticipación automática se establece en tres horas
En la mayoría de los casos, Auto-Adapt tiene una duración máxima de tres horas.
Sin embargo, en algunos casos, tres horas pueden no ser suficientes para alcanzar el punto de ajuste requerido, lo que puede ser un problema con los sistemas que tienen alta inercia (como pisos con calefacción) o durante los fríos meses de invierno.
Para utilizar un tiempo máximo de precalentamiento de ocho horas, la temperatura de consigna no debe ser superior a 14 ° C durante el período de tiempo durante el cual el termostato utiliza la función de autoadaptación.
Instalación con válvulas de radiador inteligentes Netatmo (varias habitaciones):
Si la opción de Anticipación del programa está activada, esto se aplicará a toda su casa: por lo tanto, en todas las habitaciones se aplicará la anticipación.
Como el calentamiento predictivo se realiza habitación por habitación, es posible que una habitación sea capaz de alcanzar la temperatura en 30 minutos (anticipación optimizada), mientras que en otras necesite más de 30 minutos (anticipación predeterminada).
Después de varias semanas con funcionamiento de la calefacción, sin ninguna acción de su parte, la duración de la anticipación se optimizará automáticamente para todas sus habitaciones.
Mi sistema de calefacción tiene un sensor externo para controlar automáticamente la temperatura del agua en el sistema de calefacción según el clima (curva de calefacción).
En este caso, Anticpación (Auto-Adapt) puede no producir los resultados correctos. Le recomendamos que desactive Anticipación (Auto-Adapt) y ajuste la programación semanal en consecuencia.