Βρείτε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις σας
Τοποθέτηση των συνδεδεμένων προϊόντων
- Ποιος είναι ο τύπος των συσκευών που μπορούν να ελεγχθούν απομακρυσμένα από την ξηρή επαφή;
- Do the markings for the power supply part on the connector and the measurement coils for the power measurement have to be strictly observed?
- Is it possible to change or even interchange the supplied cores with another Three-Phase Energy Meter with Netatmo ?
- Είναι δυνατόν να εγκαταστήσω πάνω από έναν συνδεδεμένο διαχωριστή φορτίου στο σπίτι μου;
- Πώς μπορώ να διαμορφώσω τις ώρες νυχτερινού τιμολογίου;
- Είναι δυνατή η χρήση του συνδεδεμένου ecometer εκτός σύνδεσης (χωρίς σύνδεση στο Διαδίκτυο);
- Μπορώ να εγκαταστήσω περισσότερους από έναν μετρητές ενέργειας στο σπίτι μου ;
- Δεν μπορώ να συσχετίσω έναν ασύρματο διακόπτη με ένα ενσύρματο προϊόν. Τι πρέπει να κάνω;
- Ξεκίνησα τη διαμόρφωση της εγκατάστασης με τον ασύρματο γενικό διακόπτη master Αναχώρησης / Άφιξης ή με το μπουτόν ρύθμισης στη βασική μονάδα πίνακα, αλλά το ενδεικτικό σε ένα από τα προϊόντα παραμένει κόκκινο ή αλλάζει σε πράσινο και κόκκινο ξανά. Τι πρέ
- Πώς μπορώ να διαμορφώσω τα σενάρια σε έναν ασύρματο διακόπτη;
- Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός προϊόντων που μπορούν να συσχετιστούν με έναν ασύρματο διακόπτη;
- Η εγκατάσταση ήταν σε λειτουργία διαμόρφωσης και τα ενδεικτικά των ενσύρματων προϊόντων, τα οποία ήταν πράσινα σταθερά, μόλις έσβησαν. Τι πρέπει να κάνω;
- Έχω συσχετίσει κατά λάθος τον ασύρματο διακόπτη με λάθος προϊόν. Πώς μπορώ να ακυρώσω τη συσχέτιση;
- Πώς μπορώ να προσθέσω ένα προϊόν στην υφιστάμενη εγκατάστασή μου;
- Ποια είναι η δυνατή μέγιστη απόσταση ανάμεσα σε δύο προϊόντα της εγκατάστασής μου;
- Πού μπορώ να εγκαταστήσω τη συνδεδεμένη βασική πρίζα Control;
- Μπορώ να συνδέσω τον Router σε μια συνδεδεμένη πρίζα;
- Πώς μπορώ να εγκαταστήσω τα προϊόντα "...with Netatmo";
- Μπορώ να συνδέσω στη συνδεδεμένη πρίζα ένα πολύπριζο, όπου συνδέονται αρκετές ηλεκτρικές συσκευές;