The closed measurement coils supplied with the three-phase energy meter with Netatmo are not interchangeable with those of another energy meter. Therefore, only the ones supplied with the module should be used. (a unique and identical code is present on the cores and the module).
Βρείτε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις σας
Is it possible to change or even interchange the supplied cores with another Three-Phase Energy Meter with Netatmo ?
Σας βοήθησε αυτό το άρθρο ?
Έχετε περισσότερες ερωτήσεις; Υποβολή αιτήματος
Δεν μπορέσατε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας ?
Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών είναι εδώ για να σας βοηθήσει