Βρείτε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις σας
Home + Control
Ξεκινώ την συνδεδεμένη εγκατάστασή μου
- Θα ήθελα να συνδέσω μία εφαρμογή τρίτου με την εφαρμογή Home + Control , αλλά δεν μπορώ να συνδεθώ. Τί πρέπει να κάνω ?
- Μπορούν όλες οι διαφορετικές σειρές των έξυπνων προϊόντων "…with Netatmo" να δουλέψουν μαζί στην εφαρμογή Home + Control;
- Πόσα "...with Netatmo" προϊόντα μπορώ να ελέγξω στην ίδια εγκατάσταση?
- Θέλω να συνδέσω ένα κύκλωμα φωτισμού που να ελέγχεται από έναν τηλεχειριζόμενο διακόπτη. Τι πρέπει να αγοράσω;
- Θα ήθελα να αποκτήσω μια συνδεδεμένη πρίζα. Τι πρέπει να αγοράσω;
Δυνατότητες της εφαρμογής Home+Control
- Σε περίπτωση ανακαίνισης, μπορώ να συσχετίσω ένα συνδεδεμένο ρελέ ισχύος με ένα υπάρχον συμβατικό ρελέ ισχύος?
- Χρειάζεται προστασία στο κύκλωμα ελέγχου όταν τοποθετείται ένα συνδεδεμένο ρελέ ισχύος ?
- Κατά την εγκατάσταση του συνδεδεμένου τηλεχειριζόμενου διακόπτη ή/και ρελέ ισχύος, μπορώ να καλωδιώσω άλλα προϊόντα στους ακροδέκτες C1 και C2 ?
- Στο σπίτι μου υπάρχουν ήδη μπουτόν για έλεγχο του φωτισμού μέσω τηλεχειριζόμενου διακόπτη (ρελέ καστάνιας). Χρειάζεται να τα αντικαταστήσω εάν τοποθετήσω ένα συνδεδεμένο τηλεχειριζόμενο διακόπτη ?
- Στο σπίτι μου υπάρχουν ήδη πατητοί ρυθμιστές φωτισμού . Μπορώ να του χρησιμοποιήσω με ένα συνδεδεμένο τηλεχειριζόμενο διακόπτη (συνδεδεμένο ρελέ καστάνιας) ?
Χρήση των συνδεδεμένων προϊόντων
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συνδεδεμένη ξηρή επαφή αντί για ένα ρελέ ισχύος;
- Είναι αυτή η συνδεδεμένη ξηρή επαφή ικανή να διαχειρίζεται συσκευές όπως, κυλιώμενα ρολά, πόρτες γκαράζ κλπ ...;
- Ποιες είναι οι λειτουργίες της συνδεδεμένης ξηρής επαφής;
- Is the Three-Phase Energy Meter with Netatmo is able to measure single-phases electrical lines?
- What powers can the Three-Phase Energy Meter with Netatmo measure?
Σύνδεση στο δίκτυο wi-fi
- Δεν μπορώ να εγκαταστήσω ένα νέο σπίτι στην εφαρμογή Home + Control. Τι πρέπει να κάνω;
- Ένα προϊόν εμφανίζεται ως "unreachable" στην εφαρμογή. Τι πρέπει να κάνω;
- Δεν μπορώ να συνδέσω τη συνδεδεμένη βασική πρίζα Control ή τη βασική μονάδα πίνακα στο Internet. Τι πρέπει να κάνω;
- Δε βλέπω το δίκτυο Wi-Fi μου στη λίστα των προτεινόμενων δικτύων. Τι πρέπει να κάνω;
- Η συνδεδεμένη βασική πρίζα Control "...with Netatmo" ή η βασική μονάδα πίνακα έχουν αποσυνδεθεί. Τι πρέπει να κάνω;
Λειτουργίες της εφαρμογής για κινητά
- Why don't I see the "Live view" with details of the instantaneous power, balanced on the 3 phases?
- Is it possible to set up alerts related to the level of consumption?
- Πώς μπορώ να τροποποιήσω τη λίστα προτεραιοτήτων του συνδεδεμένου διαχωριστή φορτίου;
- Πώς μπορώ να ορίσω το συμβόλαιό μου για την ηλεκτρική ενέργεια;
- Πώς μπορώ να διαμορφώσω το όριο ενεργοποίησης του συνδεδεμένου διαχωριστή φορτίου;
Τοποθέτηση των συνδεδεμένων προϊόντων
- Ποιος είναι ο τύπος των συσκευών που μπορούν να ελεγχθούν απομακρυσμένα από την ξηρή επαφή;
- Do the markings for the power supply part on the connector and the measurement coils for the power measurement have to be strictly observed?
- Is it possible to change or even interchange the supplied cores with another Three-Phase Energy Meter with Netatmo ?
- Είναι δυνατόν να εγκαταστήσω πάνω από έναν συνδεδεμένο διαχωριστή φορτίου στο σπίτι μου;
- Πώς μπορώ να διαμορφώσω τις ώρες νυχτερινού τιμολογίου;
Οι φωνητικοί βοηθοί
- Πώς μπορώ να διαχειριστώ τα δωμάτια της εφαρμογή Home + Control με το Amazon Alexa;
- Ποιοι φωνητικοί βοηθοί είναι συμβατοί με τα συνδεδεμένα προϊόντα "… with Netatmo";
- Μπορώ να χρησιμοποιώ τα προσωποποιημένα σενάριά μου από την εφαρμογή Home + Control με το Amazon Alexa;
- Πώς μπορώ να ελέγχω τα προϊόντα "... with Netatmo" με φωνητική εντολή από το Amazon Alexa;
- Έχω προσθέσει το προϊόν στην εγκατάσταση "... with Netatmo" αλλά δεν εμφανίζεται στην εφαρμογή του Amazon Alexa. Τι πρέπει να κάνω;