Classe 300 EOS internete bağlanmıyor. Ne yapmalıyım?

Kablosuz ile ilgili sorunlar, fiziksel parazit veya Wi-Fi erişim noktasının (access point) yapılandırılmasından kaynaklanabilir. Bu makalede, önce tüm fiziksel parazitleri azaltmaya çalışacağız, ardından Wi-Fi erişim noktasındaki sorunları gidermek için bazı basit adımlar önereceğiz. .

Girişimi azaltın
Yönlendirici ile Class 300 EOS (3m ideal mesafedir) arasındaki mesafeyi kontrol edin.
Duvarlar ve belirli yüzeyler kablosuz sinyali emebilir.
Bağlantı sorunu çözülmezse, ürünü kurmak istediğiniz odaya bir Wi-Fi tekrarlayıcı kurmanız gerekir.
Classe 300 EOS ve yönlendiricinin şunlar olmaması tercih edilir:
Bir televizyonun arkasında.
Bir akvaryumun yakınında.
Metal bir nesnenin içinde veya altında.
Kapalı bir dolapta
Çok sayıda kablo ve tele yakın.
Herhangi bir kablosuz cihaza yakın.

Evinizde bu cihazlardan biri varsa, bunları geçici olarak kapatın ve sorunun çözülüp çözülmediğine bakın:
Dizüstü bilgisayarlar, tabletler vb.
Kablosuz yazıcılar, hoparlörler ve diğer kablosuz cihazlar.
IP kameralar.
Mikrodalga (kullanımdayken).
Kablosuz telefonlar.
Temel erişim noktası yapılandırması
Wi-Fi yönlendiriciyi yeniden başlatın.
Ağda birden fazla Wi-Fi erişim noktası (tekrarlayıcı / güçlendirici / genişletici) varsa, her erişim noktası için farklı adlar (SSID) ayarladığınızdan emin olun.
Ardından Classe 300 EOS'un en güçlü sinyale sahip erişim noktasına bağlanacak şekilde ayarlandığından emin olun.
Bunu yapmak için cihaz ayarları menüsüne (çark) / Ağa gidin.

Gelişmiş erişim noktası yapılandırması
Sonraki adımlar için yönlendirici yapılandırma sayfasına bağlanmanız gerekecektir. Yönlendiricinin kullanım kılavuzuna bakın.

Yönlendiriciyi en son üretici yazılımı sürümüne güncellemeyi deneyin.
Özel karakterler olmadan daha basit bir Wi-Fi şifresi belirlemeye çalışın.
Yönlendiricide MAC filtresinin etkinleştirilmediğinden emin olun (veya Classe 300 EOS'un beyaz listede olduğunu doğrulayın).
Erişim kısıtlamasının (ebeveyn kontrolü vb.) devre dışı bırakıldığından emin olun.
Yönlendiricinin uyku işlevi olup olmadığını kontrol edin. Eğer öyleyse, işlevi devre dışı bırakın
Wi-Fi kanallarının kısıtlanmasını devre dışı bırakın (otomatik seçimi etkinleştirin) veya 1, 6 veya 11 kanallarını seçin.
Yönlendiriciniz 5GHz uyumluysa, 2.4Ghz'nin de etkinleştirildiğini kontrol edin (Legrand Netatmo Bticino ürünleri yalnızca 2,4GHz ağlarına bağlanabilir).
5GHz'i devre dışı bırakmayı deneyin.
UPnP'nin etkin olup olmadığını kontrol edin. Kullanılması tavsiye edilir.
Mevcut DNS sunucularını Google'ın sunucularıyla değiştirmeyi deneyin (Birincil: 8.8.8.8 / İkincil: 8.8.4.4).

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Başka sorularınız var mı? Bir talep gönder

Sorunuza cevap bulamadım

Müşteri hizmetlerimiz size yardım için burada