Težave z brezžičnim omrežjem lahko povzročijo fizične motnje ali konfiguracija dostopne točke Wi-Fi. V tem članku bomo najprej poskušali zmanjšati vse fizične motnje, nato bomo predlagali nekaj preprostih korakov za odpravljanje težav z dostopno točko Wi-Fi. .
Zmanjšajte motnje
Preverite razdaljo med usmerjevalnikom in enoto Classe 300 EOS (idealna razdalja je 3 m).
Stene in nekatere površine lahko absorbirajo brezžični signal.
Če težava s povezljivostjo ni odpravljena, morate v prostor, kamor želite namestiti izdelek, namestiti repetitor Wi-Fi.
Zaželeno je, da Classe 300 EOS in usmerjevalnik nista:
Za televizorjem.
V bližini akvarija.
V ali pod kovinskim predmetom.
V zaprti omari.
V bližini velikega števila kablov in žic.
V bližini katerekoli brezžične naprave.
Če imate doma eno od sledečih naprav, jih začasno izklopite in preverite, ali je težava rešena:
Prenosni računalniki, tablični računalniki itd.
Brezžični tiskalniki, zvočniki in vse druge brezžične naprave.
IP kamere.
Mikrovalovna pečica (ko je v uporabi).
Brezžični telefoni.
Osnovna konfiguracija dostopne točke
Znova zaženite usmerjevalnik Wi-Fi.
Če je v omrežju več Wi-FI dostopnih točk (repetitor / ojačevalnik / podaljševalnik), za vsako dostopno točko nastavite različno ime (SSID).
Nato se prepričajte, da je Classe 300 EOS nastavljen za povezavo z dostopno točko z najmočnejšim signalom.
To storite tako, da odprete meni z nastavitvami naprave (kolesce) / omrežje.
Napredna konfiguracija dostopne točke
Za naslednje korake se boste morali z brskalnikom povezati s stranjo za konfiguracijo usmerjevalnika. Oglejte si uporabniški priročnik usmerjevalnika.
Poskusite posodobiti usmerjevalnik na najnovejšo različico vdelane programske opreme.
Poskusite nastaviti enostavnejše geslo za Wi-Fi brez posebnih znakov.
Prepričajte se, da na usmerjevalniku ni omogočen filter MAC (ali preverite, ali je Classe 300 EOS na belem seznamu).
Prepričajte se, da so omejitve dostopa (starševski nadzor itd.) onemogočene.
Preverite, ali ima usmerjevalnik funkcijo spanja. Če je tako, onemogočite funkcijo.
Onemogočite omejitev kanalov Wi-Fi (omogočite samodejno izbiro) ali izberite kanale 1, 6 ali 11.
Če je vaš usmerjevalnik združljiv s 5 GHz, preverite, ali je omogočen tudi 2,4 GHz (izdelki Legrand Netatmo Bticino se lahko povežejo samo z omrežji 2,4 GHz).
Poskusite onemogočiti 5GHz.
Preverite, ali je UPnP omogočen. Priporočljivo je, da ga uporabite.
Poskusite zamenjati trenutne strežnike DNS z Googlovimi (primarno: 8.8.8.8 / sekundarno: 8.8.4.4).