Home
Português
Български Bosanski Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English (World) Español Suomi Français Hrvatski Magyar Italiano Қазақ тілі Lietuvių Latviešu Nederlands Polski Português do Brasil Română Slovenčina Slovenščina Shqip Svenska Türkçe Українська Tiếng Việt

Encontre as respostas para suas perguntas

  1. Home
  2. Home + Control
  3. Home + Control
  4. Utilize o meu produto conectado
Perguntas nesta seção

Utilize o meu produto conectado

  • Can the Connected Dry-Contact abe used instead of a Contactor?
  • Is this Connected Dry-Contact able to manage appliances such as; rolling-shutters, garage doors etc…?
  • What are the functions of the Connected Dry-Contact?
  • O Medidor de Energia Trifásico with Netatmo é capaz de medir linhas eléctricas monofásicas?
  • Que potências pode medir o Medidor de Energia Trifásico with Netatmo?
  • Que tipo de linha eléctrica é capaz de medir o Medidor de Energia Trifásico with Netatmo?
  • Como funciona o modo Horas de Pico/Fora de Pico no meu contactor conectado?
  • O que significam os indicadores luminosos no meu contactor conectado?
  • Como posso ativar a opção variação do meu interruptor de iluminação conectado?
  • Quais são os cenários padrão dos comandos sem fios Entrar/Sair e Acordar/Deitar ?

What are the functions of the Connected Dry-Contact?

The Connected Dry-Contact is able to measure the energy consumption of the appliance through its closed measurement coil. It is able to measure single-phase line up to 80A. Finally, It also allows to remotely-control and remotely report the device which is cabled to.

Este artigo ajudou-o ?

Obrigado pelo seu feedback !
Tem mais dúvidas? Submeter um pedido

Não consegue encontrar a resposta às suas perguntas?

O nosso Atendimento ao Cliente está aqui para ajudá-lo
Contate-nos
Notícia legal legrand.com Cookies
Powered by Zendesk