I problemi con il wireless possono essere causati da interferenze fisiche o dalla configurazione del punto di accesso Wi-Fi. In questo articolo, cercheremo innanzitutto di ridurre tutte le interferenze fisiche, quindi suggeriremo alcuni semplici passaggi per risolvere i problemi del punto di accesso Wi-Fi.
Ridurre le interferenze
Verifica la distanza tra il router e il Classe 100X (3m è la distanza ideale).
Le pareti e determinate superfici possono assorbire il segnale wireless.
Se il problema di connettività non viene risolto, è necessario installare un ripetitore Wi-Fi nella stanza in cui si desidera installare il prodotto.
È preferibile che Classe 100X e il router non siano posizionati:
Dietro una TV.
Vicino ad un acquario.
Dentro o sotto un oggetto metallico.
In un armadio chiuso.
Vicino a un numero elevato di cavi e fili.
Vicino a dispositivi wireless.
Se hai uno di questi dispositivi in casa, spegnili temporaneamente e verifica se il problema è stato risolto:
Laptop, tablet, ecc.
Stampanti wireless, speaker e qualsiasi altro dispositivo wireless.
Telecamere IP.
Microonde (quando è in funzione).
Telefoni Cordless.
Configurazione di base del punto di accesso
Riavvia il router Wi-Fi.
Se nella rete sono presenti diversi punti di accesso Wi-Fi (ripetitore/booster/extender), assicurati di impostare nomi diversi (SSID) per ogni punto di accesso.
Quindi assicurati che il Classe 100X sia impostato per connettersi al punto di accesso con il segnale più forte.
Per fare questo, vai al menù delle impostazioni del dispositivo (rotella) / Rete.
Configurazione avanzata del punto di accesso
Per i passaggi successivi, dovrai connetterti alla pagina di configurazione del router. Fare riferimento al manuale utente del router.
Prova ad aggiornare il router all'ultima versione del firmware.
Prova ad impostare una password Wi-Fi più semplice, senza caratteri speciali.
Assicurati che sul router non sia attivato alcun filtro MAC (oppure verifica che il Classe 100X sia nella white-list).
Assicurati che le restrizioni di accesso (controllo parentale, ecc.) siano disattivate.
Verifica se il router ha una funzione sleep. In tal caso, disattiva la funzione
Disattiva la restrizione dei canali Wi-Fi (attiva la selezione automatica) o seleziona i canali 1, 6 o 11.
Se il tuo router è compatibile con 5GHz, controlla che sia abilitato anche 2.4Ghz (i prodotti Legrand Netatmo Bticino possono connettersi solo a reti 2.4GHz).
Prova a disabilitare il 5 GHz.
Controlla se UPnP è abilitato. Si raccomanda di usarlo.
Prova a sostituire gli attuali server DNS con quelli di Google (Principale: 8.8.8.8 / Secondario: 8.8.4.4).