Cos è la funzione di riscaldamento predittivo (Autoadattamento)?
Auto-Adapt è una funzione intelligente del termostato che può accendere il riscaldamento in anticipo per raggiungere la temperatura nominale impostata all'ora esatta indicata nel programma di riscaldamento domestico.
Auto-Adapt può essere attivato o disattivato dalle impostazioni "Comfort termico", Auto-Adapt.
La funzione Auto-Adapt si calibra automaticamente ogni due settimane. Se non funziona correttamente, non è necessario fare nulla; tornerà automaticamente alle sue impostazioni corrette.
Quali sono le cause del malfunzionamento di Auto-Adapt?
Auto-Adapt si adatta alle caratteristiche specifiche della tua casa (inerzia termica, isolamento, ecc.). Se una di queste caratteristiche cambia, può causare il malfunzionamento di Auto-Adapt.
Come posso evitare il malfunzionamento di Auto-Adapt?
• Evitare di modificare la temperatura dell'acqua nel sistema di riscaldamento.
• Evitare l'uso di altri apparecchi di riscaldamento.
Questioni specifiche
Auto-Adapt è impostato su 30 minuti.
Auto-Adapt si basa sulla temperatura esterna. Infatti, più fa freddo, più tempo sarà necessario per riscaldare la casa. E viceversa.
Se la lettura della temperatura esterna non è disponibile per diverse ore, Auto-Adapt sarà impostato automaticamente su 30 minuti.
Questo può accadere nei seguenti casi:
• Perdita della connessione wireless tra le valvole e il termostato.
• Router Wi-Fi disconnesso da Internet o nessuna connessione Wi-Fi tra il termostato e il router Wi-Fi.
Auto-Adapt è impostato su tre ore.
Nella maggior parte dei casi, Auto-Adapt ha una durata massima di tre ore.
In alcuni casi, tuttavia, tre ore potrebbero non essere sufficienti per raggiungere il set-point richiesto, il che può costituire un problema con i sistemi con inerzia elevata (come i riscaldamenti a pavimento) o durante i freddi mesi invernali.
Per utilizzare un tempo massimo di preriscaldamento di otto ore, la temperatura nominale non deve essere superiore a 14 ° C per l'intervallo di tempo durante il quale il termostato utilizza la funzione di adattamento automatico.
Installazione con Valvole Intelligenti Netatmo Smart per radiatori (diverse stanze):
Se l'opzione di riscaldamento predittivo è attivata, ciò si applica a tutta la casa: tutte le stanze saranno quindi in grado di riscaldare predittivamente.
Poiché il riscaldamento predittivo avviene stanza per stanza, è possibile che una stanza sia in grado di prevedere oltre 30 minuti (previsione ottimizzata), mentre un'altra continua a prevedere a 30 minuti (previsione predefinita).
Dopo diverse settimane di riscaldamento, senza alcuna azione da parte tua, la durata della previsione verrà ottimizzata automaticamente per tutte le stanze.
Il mio sistema di riscaldamento ha un sensore esterno per controllare automaticamente la temperatura dell'acqua nel sistema di riscaldamento in base al tempo (curva di riscaldamento).
In questo caso, Auto-Adapt potrebbe non produrre i risultati giusti. Si consiglia di disattivare Auto-Adapt e regolare di conseguenza la pianificazione settimanale.