Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω την προώθηση των κλήσεων της θυροτηλεόρασης προς τις κινητές συσκευές;

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την προώθηση των κλήσεων της θυροτηλεόρασης προς τις κινητές συσκευές, απενεργοποιώντας το WiFi στην Class100x.
Με αυτή τη διαδικασία, η Class100x θα αποσυνδεθεί πλήρως από το cloud της Legrand και η εφαρμογή DOOR ENTRY δε θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από καμμία συσκευή, τόσο τοπικά όσο και από απόσταση, έως ότου γίνει χειροκίνητη επαναφορά του Wifi στην Class100x.

Για να απενεργοποιήσετε το WiFi στην Class100x ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
  • πατήστε το μπουτόν joystick στη δεξιά πλευρά της οθόνης για να έχετε πρόσβαση στο βασικό μενού
  • γυρίστε το μπουτόν joystick προς τα κάτω και πατήστε το μετά για να μπείτε στο μενού Ρυθμίσεις
  • πατήστε ξανά το μπουτόν joystick για να απενεργοποιήσετε το WiFi: το εικονίδιο WiFi θα εμφανίζει ένδειξη OFF
Για να ενεργοποιήσετε ξανά το WiFi στην Class100x ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
  • πατήστε το μπουτόν joystick στη δεξιά πλευρά της οθόνης για να έχετε πρόσβαση στο βασικό μενού
  • γυρίστε το μπουτόν joystick προς τα κάτω και πατήστε το μετά για να μπείτε στο μενού Ρυθμίσεις
  • πατήστε ξανά το μπουτόν joystick για να ξανα-ενεργοποιήσετε το WiFi: θα εμφανιστεί η φράση NO WI-FI για λίγα δευτερόλεπτα και μετά θα εμφανιστεί ξανά το όνομα του δικτύου WiFi, με το οποίο είχε συσχετιστεί η Class100x

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο ?

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις; Υποβολή αιτήματος

Δεν μπορέσατε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας ?

Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών είναι εδώ για να σας βοηθήσει