Με ποιους τύπους δικτύων Wi-Fi μπορεί να γίνει η διαμόρφωση της βασικής συνδεδεμένης πρίζας Control ή της βασικής μονάδας πίνακα;

Η βασική συνδεδεμένη πρίζα Control ή η βασική μονάδα πίνακα, μπορούν να διαμορφωθούν αποκλειστικά μέσω ενός ιδιωτικού δικτύου Wi-Fi. Δεν μπορούν να έχουν δικτυακή πρόσβαση μέσω ενός δημόσιου δικτύου Wi-Fi (hot-spot) ή μέσω ενός δικτύου χωρίς κωδικό πρόσβασης (ανοιχτό δίκτυο) ή μέσω ενός εταιρικού δικτύου Wi-Fi όπου φιλτράρονται οι θύρες. Είναι συμβατές με τα πρότυπα Wi-Fi 802.11 b/g/n E77, εφόσον οι ρυθμίσεις έχουν γίνει με ασφάλεια WEP, WPA or WPA2 Personal.
Η βασική συνδεδεμένη πρίζα Control ή η βασική μονάδα πίνακα είναι επίσης συμβατές με Wi-Fi 2,4 GHz και δεν μπορούν να συνδεθούν με δίκτυο Wi-Fi 5 GHz.

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο ?

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις; Υποβολή αιτήματος

Δεν μπορέσατε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας ?

Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών είναι εδώ για να σας βοηθήσει