Ne mogu povezati gateway utičnicu/modul na internet. Šta treba da uradim?

Ako ne možete spojiti gateway utičnicu / modul na Internet:
Isključite napajanje utičnice / modula na glavnom prekidaču, a zatim ga ponovno uključite i ponovno pokrenite Internet / Wi-Fi ruter. Ako to ne riješi problem, a ako ste ručno konfigurirali svoj ruter, može se dogoditi da konfiguracija rutera blokira vezu na utičnicu / modul napajanja. U tom slučaju pogledajte upute za ruter i slijedite upute:
Korak 1: U internetski preglednik na računalu upišite lokalnu adresu rutera u sljedećem obliku http: //192.168.x.x (npr. Http://192.168.1.1). To je prikazano u priručniku rutera.
Korak 2: Ponekad se traži korisničko ime i lozinka. Kod većine rutera to su " admin " i " admin ". Inače pogledajte vaš priručnik.
Korak 3: Tada možete pristupiti konfiguracijskom sučelju vašeg rutera.
Korak 4: Ako koristite roditeljski nadzor, provjerite jeste li definitivno odobrili gateway utičnicu / modul . Da biste to učinili, provjerite nalazi li se njegova MAC adresa (pogledajte: Gdje mogu pronaći MAC adresu gateway utičnice?) Na popisu ovlaštenih uređaja.
Korak 5: Ako koristite funkciju standby (mirovanje) za ruter, deaktivirajte je.

Ako se još uvijek ne možete povezati, postupite na sljedeći način:
Korak 1: Prvo pokušajte dodijeliti fiksnu IP adresu gateway utičnici tako da navedete njenu MAC adresu (Kako mogu pronaći MAC adresu ili serijski broj proizvoda). Ako imate Android pametni telefon, možete mu dodijeliti i fiksni IP.
Ako je potrebno, postoje vodiči koji će vam pomoći kod ove konfiguracije: u svoj preglednik upišite marku i model vašeg rutera (na primjer Orange livebox). Zatim upišite " statički IP za MAC adresu u vaš preglednik.
Korak 2: Također možete otvoriti određeni port za gateway utičnicu (priključak br. 25050) u TCP-u kako bi uspio komunicirati s poslužiteljima.
Korak 3: Zatim možete provjeriti frekvencijski pojas Wi-Fi-a koji koristi vaš ruter. Gateway utičnica / modul ne radi s frekvencijom 5 GHz. Provjerite je li uključen način rada 2,4 GHz.
4. korak: Ako je Wi-Fi kanal ručno modificiran, možda više ne omogućava optimalnu vezu. Provjerite je li aktiviran " automatski odabir Wi-Fi kanala ".
Korak 5: Konačno, ako je vaša mreža opremljena s jednim ili više Wi-Fi rutera, provjerite ima li svaka od tih Wi-Fi pristupnih točaka drugačije ime (ili SSID) i da li se utičnica za pristupnu mrežu povezuje s onom koja ima najjači signal.

Je li Vam ovaj članak pomogao?

Have more questions? Podnesite zahtjev

Niste pronašli odgovore na Vaša pitanja?

Naša služba za korisnike će Vam pomoći