Nu puteți opri termostatul fără a-l opri direct din tabloul electric. Dacă doriți să opriți reglarea temperaturii, urmați instrucțiunile de mai jos.
Când casa este în modul de încălzire:
Pentru a vă asigura că instalația nu îngheață, reglarea temperaturii nu poate fi oprită. Puteți seta valoarea de referință a temperaturii la valoarea din modul anti-îngheț pe care ați stabilit-o în programul dvs. Temperatura în modul anti-îngheț este de 7°C în mod implicit. Prin urmare, puteți seta această temperatură în modul anti-îngheț (fără dată limită) direct în camera în care se află termostatul.
De asemenea, puteți activa modul anti-îngheț simultan în toate camerele din locuința dvs. Pentru a face acest lucru, accesați aplicația Home + Control, faceți clic pe meniul din partea de jos a paginii de pornire, apoi selectați secțiunea de program de temperatură și faceți clic pe modul anti-îngheț pentru a-l activa și pentru a stabili o dată limită, dacă este necesar.
Când locuința dvs. este în modul de răcire:
Puteţi activa modul OFF (fără dată limită) prin creşterea temperaturii la peste 40°C în camera în care se află termostatul.
De asemenea, puteți activa modul OFF simultan în toate camerele din locuința dvs. Pentru a face acest lucru, accesați aplicația Home + Control, faceți clic pe meniul din partea de jos a paginii de pornire, apoi selectați secțiunea de program de temperatură și faceți clic pe modul OFF pentru a-l activa și pentru a stabili o dată limită, dacă este necesar.