Não é possível desligar o termóstato sem o desligar diretamente no seu quadro elétrico. Se desejar desligar a regulação da temperatura, siga as instruções abaixo.
Quando estiver em casa está em modo de aquecimento:
Para garantir que a sua instalação não está congelada, a regulação da temperatura não pode ser desligada. Pode definir o set-point de temperatura até ao valor de geada que definiu na sua agenda. A temperatura da anti gelo é de 7°C por defeito. Portanto, pode definir esta temperatura de retenção de geada (sem data de fim) diretamente no quarto do termóstato.
Também pode ativar o modo anti gelo simultaneamente em todos os quartos da sua casa. Para tal, vá à App Home + Control, clique no menu na parte inferior da página inicial, em seguida, selecione a secção de horário de temperatura e clique no Anti gelo para ativar o modo e definir uma data de fim se necessário.
Quando a sua casa está em modo de arrefecimento:
Pode ativar o modo OFF (sem data de fim) aumentando a temperatura acima de 40°C no espaço do termóstato.
Também pode aplicar o modo OFF simultaneamente em todos os quartos da sua casa. Para tal, vá à App Home + Control, clique no menu na parte inferior da página inicial, em seguida, selecione a secção de horário de temperatura e clique em OFF para ativar o modo e definir uma data de fim se necessário.