Zasilacz bezprzerwowy musi być umieszczony zgodnie z następującymi warunkami: - wilgotność i temperatura muszą mieścić się w określonych granicach, tj. między 0-40°C / 0-95% bez kondensacji; - muszą być przestrzegane przepisy ochrony przeciwpożarowej; - okablowanie musi być możliwe do wykonania w sposób nieskomplikowany; - należy zapewnić dostęp z przodu i z tyłu w celu serwisu lub okresowej konserwacji; - musi być zapewniony przepływ powietrza chłodzącego; - system klimatyzacji musi mieć odpowiednią wydajność; - należy wyeliminować kurz oraz gazy korozyjne/wybuchowe; - lokalizacja musi być pozbawiona wibracji; - przestrzeń z tyłu i z boku musi być wystarczająca, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza do chłodzenia; - powierzchnia posadowienia urządzenia musi być odpowiednio dobrana do ciężaru urządzenia. Aby odpowiednio zabezpieczyć akumulatory, należy pamiętać, że ich średnia żywotność jest silnie uzależniona od temperatury otoczenia. Umieść UPS w środowisku o temperaturze w zakresie od +20°C do +25°C, aby zapewnić optymalną żywotność akumulatorów. Przed przystąpieniem do czynności instalacyjnych należy sprawdzić, czy jest wystarczające oświetlenie, aby wszystkie szczegóły były dobrze widoczne. Zastosuj sztuczne oświetlenie, jeśli naturalne światło nie spełnia tych wymagań.
Znajdź odpowiedzi na swoje pytania
Jakie są idealne warunki środowiskowe instalacji?
Czy ta informacja była pomocna?
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie