Come funzionano gli algoritmi di riscaldamento intelligente?

L'algoritmo è il "cervello" del termostato connesso e gli consente di prendere decisioni e accendere la caldaia in base a: cronologia di riscaldamento, temperatura ambiente, temperatura di setpoint e algoritmo di riscaldamento scelto.
Puoi scegliere tra algoritmi di isteresi o PID avanzato nelle impostazioni dell'app: Impostazioni - La mia casa - Stanza del tuo termostato -Il mio termostato - Impostazioni avanzate.

Algoritmo di isteresi
Con questo algoritmo, quando la differenza tra il setpoint e la temperatura ambiente è entro una determinata soglia di sensibilità, il termostato presume che la temperatura del setpoint sia stata raggiunta.
È possibile regolare la soglia di sensibilità dell'algoritmo di isteresi nelle impostazioni avanzate del termostato. Se si utilizzano soglie più piccole (0,1 ° C), il termostato sarà più sensibile alle variazioni di temperatura ambiente e setpoint. Con soglie più grandi, il termostato sarà più tollerante alle variazioni di queste temperature e accenderà e spegnerà il riscaldamento meno spesso.
NB: questo algoritmo è consigliato per le stufe a legna.

Algoritmo avanzato (PID)
L'algoritmo di riscaldamento proporzionale-integrale-derivato (PID) è più intelligente dell'algoritmo di isteresi, consentendo una migliore regolazione della temperatura con meno oscillazioni attorno alla temperatura di setpoint. Tiene conto delle caratteristiche specifiche della tua casa (inerzia termica, isolamento, ecc.).
Quando si installa per la prima volta il termostato, è disponibile solo la modalità Isteresi.
Durante le prime settimane di riscaldamento, il termostato determinerà le caratteristiche specifiche della tua casa, tra cui inerzia termica e isolamento.
Il PID non può essere attivato fino a quando il termostato non ha completato questa configurazione iniziale.
Può quindi essere disattivato per tornare alla modalità Isteresi.

Commenti
• Le impostazioni possono essere configurate solo durante i periodi freddi, quando il termostato controlla attivamente il riscaldamento.
• Quando la temperatura domestica aumenta rapidamente, si consiglia di utilizzare temperature predefinite con una differenza di diversi gradi tra la modalità Comfort e la modalità Eco per fornire al termostato parametri di riferimento chiari.

Questioni specifiche
• L'algoritmo di riscaldamento avanzato (PID) è utile solo per sistemi con inerzia elevata e non è pertanto raccomandato nei casi in cui l'algoritmo di isteresi standard sta già producendo risultati eccellenti (riscaldamento a pavimento, ecc.).
• L'algoritmo di riscaldamento avanzato non è raccomandato per dispositivi che richiedono tempi di accensione e spegnimento significativi poiché ciò può influire negativamente sul loro buon funzionamento e durata (esempi includono stufe a pellet e alcune pompe di calore).
• Il PID viene automaticamente disattivato per tutte le temperature di setpoint fino a 14 ° C; non ha senso utilizzare il riscaldamento più spesso per accenderlo o spegnerlo quando nessuno è a casa.
• Per le valvole termostatiche intelligenti Netatmo, il sistema passerà automaticamente alla modalità PID al termine della configurazione. Nessuno degli algoritmi può essere attivato forzatamente.

Ti è servito questo articolo?

Altre domande? Invia una richiesta

Non trovi la risposta alla sua domanda?

Il nostro Servizio Clienti è qui per aiutarti