Mi Clase 100X no se conecta a internet. ¿Qué debería hacer?

Los problemas con la conexión inalámbrica pueden deberse a interferencias físicas o a la configuración del punto de acceso Wi-Fi. En este artículo, primero intentaremos reducir todas las interferencias físicas y luego sugeriremos algunos pasos sencillos para solucionar el problema del punto de acceso Wi-Fi.
Reducir interferencias
Comprueba la distancia entre el router y la Play StoreClasse 100X (3 m es la distancia ideal).
Las paredes y ciertas superficies pueden absorber la señal inalámbrica.
Si el problema de conectividad no se resuelve, necesitas instalar un repetidor Wi-Fi en la habitación donde quieres instalar el producto.
Es preferible que la Classe 100X y el router no estén:
Detrás de un televisor.
Cerca de un acuario.
Dentro o debajo de un objeto metálico.
Ubicado en un armario cerrado.
Cerca de un gran número de cables y cables.
Cerca de cualquier dispositivo inalámbrico.
Si tienes uno de estos dispositivos en casa, apágalos temporalmente y comprueba si el problema se soluciona:
portátiles, tabletas, etc.
impresoras inalámbricas, altavoces y cualquier otro dispositivo inalámbrico.
Cámaras IP.
Microondas (cuando se usan).
Teléfonos inalámbricos.
Configuración básica del punto de acceso:
reinicia el router Wi-Fi.
Si hay varios puntos de acceso Wi-Fi (repetidor / amplificador / extensor) en la red, asegúrate de establecer diferentes nombres (SSID) para cada punto de acceso.
Luego asegúrate de que el Classe 100X esté configurado para conectarse al punto de acceso con la señal más fuerte.
Para ello, ve al menú de configuración del dispositivo (volante) / Red.
Configuración avanzada del punto
de acceso Para los siguientes pasos, tendrás que conectarte a la página de configuración del router. Consulta el manual de usuario del router.
Intenta actualizar el router a la última versión de firmware.
Intenta establecer una contraseña Wi-Fi más sencilla, sin caracteres especiales.
Asegúrate de que no haya ningún filtro MAC activado en el router (o verifica que el Classe 100X esté en la lista blanca).
Asegúrate de que la restricción de acceso (control parental, etc.) esté desactivada.
Comprueba si el router tiene una función de suspensión. Si es así, desactiva la
función Desactivar la restricción de canales Wi-Fi (activar la selección automática) o selecciona los canales 1, 6 u 11.
Si tu router es compatible con 5GHz, comprueba que también esté activado 2.4GHz (los productos Legrand Netatmo Bticino solo pueden conectarse a redes de 2.4GHz).
Prueba a desactivar 5GHz.
Comprueba si UPnP está activado. Se recomienda usarlo.
Prueba a reemplazar los servidores DNS actuales por los de Google (Principal: 8.8.8.8 / Secundario: 8.8.4.4).

Te ha sido de ayuda este artículo?

¿Tiene más preguntas? Enviar una solicitud

No encuentras la respuesta a tu pregunta?

Nuestro Servicio Técnico está aquí para ayudarte