No es posible apagar su termostato sin apagarlo directamente en su cuadro eléctrico. Si desea desactivar la regulación de temperatura, siga las instrucciones a continuación.
Cuando su casa está en modo de calefacción:
Para garantizar que su instalación no se congele, la regulación de temperatura no se puede desactivar. Puede establecer el punto de ajuste de temperatura en el valor de protección contra heladas que definió en su programa. La temperatura del protector contra heladas es de 7 ° C por defecto. Por lo tanto, puede establecer esta temperatura de protección contra heladas (sin fecha de finalización) directamente en la habitación del termostato.
También puede activar el modo Anti-hielo simultáneamente en todas las habitaciones de su hogar. Para hacerlo, vaya a la App Home + Control, haga clic en el menú en la parte inferior de la página de inicio, luego seleccione la sección de programación de temperatura y haga clic en Anti-hielo para activar el modo y definir una fecha de finalización si es necesario.
Cuando su hogar está en modo de refrigeración:
Puede activar el modo APAGADO (sin fecha de finalización) aumentando la temperatura por encima de 40 ° C en la habitación del termostato.
También puede aplicar el modo APAGADO simultáneamente en todas las habitaciones de su hogar. Para hacerlo, vaya a la App Home + Control, haga clic en el menú en la parte inferior de la página de inicio, luego seleccione la sección de programación de temperatura y haga clic en APAGADO para activar el modo y definir una fecha de finalización si es necesario.