Mein Classe 100X verbindet sich nicht mit dem Internet. Was soll ich tun?

Probleme mit drahtloser Störung können durch physische Störungen oder die Konfiguration des WLAN-Zugangspunkts verursacht werden. In diesem Artikel versuchen wir zunächst, alle physischen Störungen zu reduzieren, und schlagen dann einige einfache Schritte zur Fehlersuche des WLAN-Zugangspunkts vor.
Störungen reduzieren
Überprüfen Sie den Abstand zwischen dem Router und dem Play StoreClasse 100X (3 m ist der ideale Abstand).
Wände und bestimmte Oberflächen können das drahtlose Signal absorbieren.
Wenn das Verbindungsproblem nicht behoben ist, müssen Sie einen Wi-Fi-Repeater in dem Raum installieren, in dem Sie das Produkt installieren möchten.
Es ist vorzuziehen, dass Classe 100X und der Router nicht:
Hinter einem Fernseher sind.
In der Nähe eines Aquariums.
In oder unter einem Metallobjekt.
In einem geschlossenen Schrank.
In der Nähe einer großen Anzahl von Kabeln und Kabeln.
In der Nähe jedes drahtlosen Geräts.
Wenn Sie eines dieser Geräte zu Hause haben, schalten Sie es vorübergehend aus und prüfen Sie, ob das Problem behoben ist:
Laptops, Tablets usw.
Drahtlose Drucker, Lautsprecher und andere kabellose Geräte.
IP-Kameras.
Mikrowelle (im Einsatz).
Schnurlose Telefone.
Grundlegende Konfiguration des
Access Points Neustart des WLAN-Routers.
Wenn es mehrere WLAN-Access Points (Repeater / Booster / Extender) im Netzwerk gibt, stellen Sie sicher, dass für jeden Access Point unterschiedliche Namen (SSID) festgelegt
werden. Stellen Sie dann sicher, dass der Classe 100X so eingestellt ist, dass er sich mit dem Access Point mit dem stärksten Signal verbindet.
Dazu gehen Sie ins Geräteeinstellungsmenü (Rad) / Netzwerk.
Erweiterte Access-Point-Konfiguration
Für die nächsten Schritte müssen Sie sich mit der Router-Konfigurationsseite verbinden. Lesen Sie das Benutzerhandbuch des Routers.
Versuche, den Router auf die neueste Firmware-Version zu aktualisieren.
Versuche, ein einfacheres WLAN-Passwort ohne Sonderzeichen einzustellen.
Stelle sicher, dass kein MAC-Filter auf dem Router aktiviert ist (oder vergewissere dich, dass der Classe 100X auf der Whitelist steht).
Stelle sicher, dass die Zugriffsbeschränkung (Kindersicherung usw.) deaktiviert ist.
Überprüfe, ob der Router eine Ruhefunktion hat. Falls ja, deaktivieren Sie die Funktion
Wi-Fi-Kanalbeschränkung deaktivieren (automatische Auswahl aktivieren) oder wählen Sie die Kanäle 1, 6 oder 11 aus.
Wenn Ihr Router 5GHz-kompatibel ist, prüfen Sie, ob auch 2,4 GHz aktiviert ist (Legrand Netatmo Bticino-Produkte können nur mit 2,4GHz-Netzwerken verbunden werden).
Versuchen Sie, 5 GHz zu deaktivieren.
Prüfen Sie, ob UPnP aktiviert ist. Es wird empfohlen, es zu verwenden.
Versuche, die aktuellen DNS-Server durch Googles zu ersetzen (Primär: 8.8.8.8 / Sekundär: 8.8.4.4).

Fanden Sie diesen Artikel hilfreich ?

Haben Sie Fragen? Anfrage einreichen

Können Sie die Antwort zu Ihren Fragen nicht finden ?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gerne