Der Algorithmus ist das "Gehirn" Ihres vernetzten Thermostats und ermöglicht es ihm, Entscheidungen zu treffen und den Kessel auf der Grundlage von: Heizungshistorie, Raumtemperatur, Solltemperatur und dem gewählten Heizungsalgorithmus zu starten.
Sie können in den Einstellungen der App zwischen dem erweiterten Hysterese- und PID-Algorithmus umschalten: Einstellungen > Mein Zuhause > Raum Ihres Thermostats > Mein Thermostat > Erweiterte Einstellungen.
Hysterese-Algorithmus
Bei diesem Algorithmus geht das Thermostat davon aus, dass die Solltemperatur erreicht ist, wenn die Differenz zwischen Soll- und Raumtemperatur innerhalb einer vorgegebenen Empfindlichkeitsschwelle liegt.
Sie können die Empfindlichkeitsschwelle des Hysterese-Algorithmus in den erweiterten Einstellungen des Thermostats einstellen. Wenn Sie kleinere Schwellenwerte (0,1 °C) verwenden, reagiert das Thermostat besser auf Änderungen der Raum- und Sollwerttemperatur. Bei größeren Schwellenwerten ist der Thermostat toleranter gegenüber Schwankungen dieser Temperaturen und schaltet die Heizung weniger häufig ein und aus.
Bemerkung: Dieser Algorithmus wird für Holzöfen empfohlen.
Erweiterter Algorithmus (PID)
Der Proportional-Integral-Derivativ (PID)-Heizungsalgorithmus ist intelligenter als der Hysterese-Algorithmus und ermöglicht eine verbesserte Temperaturregelung mit weniger Schwingungen um die Solltemperatur. Er berücksichtigt die spezifischen Eigenschaften Ihres Hauses (thermische Trägheit, Isolierung usw.).
Wenn Sie das Thermostat zum ersten Mal installieren, ist nur der Hysterese-Modus verfügbar.
In den ersten Wochen der Heizung bestimmt das Thermostat die spezifischen Merkmale Ihres Hauses, einschließlich seiner Wärmeträgheit und Isolierung.
Der PID kann erst aktiviert werden, wenn das Thermostat diese anfängliche Konfiguration abgeschlossen hat.
Danach kann er deaktiviert werden, um wieder in den Hysterese-Modus zu wechseln.
Anmerkungen
- Einstellungen können nur in kalten Perioden konfiguriert werden, wenn das Thermostat die Heizung aktiv steuert.
- Wenn die Temperatur in der Wohnung/im Haus schnell ansteigt, wird empfohlen, Solltemperaturen mit mehreren Grad Unterschied zwischen Komfort- und Eco-Modus zu verwenden, um dem Thermostat deutliche Anhaltspunkte zu geben.
Spezifische Fragen
- Der erweiterte Heizungsalgorithmus (PID) ist nur für Systeme mit hoher Trägheit nützlich und wird daher nicht in Fällen empfohlen, in denen der Standard-Hysterese-Algorithmus bereits ausgezeichnete Ergebnisse liefert ( Fußbodenheizung usw.).
- Der erweiterte Heizungsalgorithmus wird nicht für Geräte empfohlen, die erhebliche Anheiz- und Abschaltzeiten benötigen, da dies ihre gute Funktionsfähigkeit und Lebensdauer beeinträchtigen kann (Beispiele sind Pelletöfen und einige Wärmepumpen).
- Der PID wird automatisch für alle Solltemperaturen bis zu 14°C deaktiviert; es hat keinen Sinn, die Heizung öfter ein- oder auszuschalten, wenn niemand zu Hause ist.
- Bei den smarten Heizkörperventilen von Netatmo schaltet das System nach Abschluss der Konfiguration automatisch in den PID-Modus um. Keiner der Algorithmen kann zwangsaktiviert werden.