Алгоритъмът е „мозъкът“ на вашия свързан термостат и му позволява да взема решения и да задейства котела въз основа на: история на отоплението, стайна температура, зададена температура и избрания алгоритъм на отопление.
Може да превключвате между Hysteresis и PID разширен алгоритъм в настройките на приложението: Настройки, Моя дом, стаята с инсталиран термостат, Моят термостат Разширени настройки.
Алгоритъм Hysteresis
С този алгоритъм, когато разликата между зададената и стайната температура е в рамките на даден праг на чувствителност, термостатът приема, че зададената температура е достигната.
Може да регулирате прага на чувствителност на алгоритъма в разширените настройки на термостата. Ако използвате по-малки прагове на чувствителност (0,1 ° C), термостатът ще реагира по-добре на стайните и зададените температурни промени. При по-големи прагове на чувствителност термостатът ще бъде по-толерантен към колебанията в тези температури и ще включва и изключва отоплението по-рядко.
NB: Този алгоритъм се препоръчва за котли на дърва.
Разширен алгоритъм (PID)
Алгоритъмът за нагряване с пропорционално-интегрално производно (PID) е по-интелигентен от алгоритъма Hysteresis, позволявайки подобрено регулиране на температурата с по-малко трептения около зададената температура. Той отчита специфичните характеристики на вашия дом (топлинна инерция, изолация и др.).
Когато инсталирате за първи път термостата, е достъпен само режимът Hysteresis.
През първите няколко седмици на отопление, термостатът ще определи специфичните характеристики на вашия дом, включително неговата топлинна инерция и изолация.
Алгоритъмът PID не може да се активира, докато термостатът не завърши тази първоначална конфигурация.
След това може да се деактивира, за да се върне обратно в режим Hysteresis.
Коментари
• Настройките могат да се конфигурират само през студени периоди, когато термостатът активно контролира отоплението.
• Когато температурата в дома се повиши бързо, препоръчваме ви да използвате зададени температури с разлика от няколко градуса между режим "Комфорт" и режим "Еко", за да дадете на термостата ясни показатели.
Специфични въпроси
• Разширеният алгоритъм (PID) е полезен само за системи с висока инерция и поради това не се препоръчва в случаите, когато стандартният алгоритъм вече дава отлични резултати (топъл под и т.н.).
• Разширеният алгоритъм на отопление не се препоръчва за устройства, които изискват значително време на запалване и изключване, тъй като това може да повлияе неблагоприятно на техния добър работен процес и продължителност на живота (примери печки на пелети и някои термопомпи).
• Алгоритъмът PID се деактивира автоматично за всички зададени температури до 14 ° C; няма смисъл да използвате отоплението по-често, за да го включвате или изключвате, когато никой не е у дома.
• За свързани термоглави Netatmo системата автоматично ще превключи в алгоритъм PID, след като конфигурацията приключи. Нито един от алгоритмите не може да бъде активиран принудително.