Ev
Türkçe
Български Bosanski Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English (World) Español Suomi Français Hrvatski Magyar Italiano Қазақ тілі Lietuvių Latviešu Nederlands Polski Português Português do Brasil Română Slovenčina Slovenščina Shqip Svenska Українська Tiếng Việt

Sorularınızın cevaplarını bulun

  1. Ev
  2. Smarther 1
  3. Bağlı cihazımı kullan
Bu bölümdeki sorular

Bağlı cihazımı kullan

  • Thermostat uygulamasının mobil telefonumla uyumlu olup olmadığını nasıl bilebilirim?
  • Neden şifremi 6 ayda bir değiştirmeliyim?
  • Bir gün boyunca bulut ile Smarther bağlantısının standart kullanım boyutu nedir?
  • Wifi bağlantısı olmadan hangi özellikler aktif durumdadır.
  • Smarther'ı herhangi bir hesap oluşturmadan kullanabilir miyim?
  • Smarter KAPALI modunda nasıl çalışıyor? Herhangi bir sıcaklık kontrolü olmadan gücü tamamen kapatıyor mu?
  • Smarther bir WiFi ağına bağlı fakat internet vağlantısı bulunmayan durumlarda doğru çalışır mı?
  • Smarther ekranının fon aydınlatmasını değiştirebilir miyim?
  • Smarther'ı üzerindeki düğmeden kapatmak mümkün mü?
  • "Konum servisleri" nasıl çalışıyor?

Thermostat uygulamasını tabletlerde kullanabilir miyim?

Evet, uygulamayı tabletlerde kullanabilirsiniz fakat uygulama en iyi performansını akıllı telefonlarda göstermek üzere tasarlanmıştır.
Ektan çözünürlüğü: Min 3,5" (suggested 4") Max 12,9"

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!
Başka sorularınız var mı? Bir talep gönder

Sorunuza cevap bulamadım

Müşteri hizmetlerimiz size yardım için burada
Bize ulaşın
Yasal uyarı legrand.com Cookies
Bir Zendesk Hizmetidir