Zasilacz UPS należy umieścić w środowisku zgodnym z następującymi warunkami: - Wilgotność i temperatura mieszczą się w określonych granicach (0-40°C / 0-95% bez kondensacji). - Zapewniona jest zgodność z przepisami ochrony przeciwpożarowej. - Okablowanie jest możliwe do wykonania w sposób nieskomplikowany. - Zapewniona jest dostępność z przodu i z tyłu do serwisu i konserwacji. - Zapewniony jest przepływ powietrza chłodzącego. - System klimatyzacji ma odpowiednią wydajność. - Nie występuje kurz oraz gazy korozyjne/wybuchowe. - Nie ma wibracji. - Zapewniona jest wystarczająca przestrzeń do cyrkulacji powietrza w celu chłodzenia. - Powierzchnia posadowienia urządzenia jest odpowiednio dobrana do jego ciężaru. W celu zapewnienia optymalnej żywotności baterii umieść UPS w środowisku o temperaturze między +20°C a +25°C. Upewnij się, że jest wystarczające oświetlenie do instalacji.
Znajdź odpowiedzi na swoje pytania
Jakie są idealne warunki środowiskowe instalacji?
Czy ta informacja była pomocna?
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie