Czy ustawienia baterii muszą zostać zmienione?

„Trimod HE jest domyślnie skonfigurowany z bateriami współdzielonymi. W przypadku instalacji z oddzielnymi bateriami konieczne jest skontaktowanie się z Centrum Serwisowym LEGRAND w celu uzyskania hasła instalatora i instrukcji niezbędnych do konfiguracji. Konfiguracja typu instalacji baterii jest wykonywana przez wybór kolejno: Ustawienia UPS -> Baterie -> Ustawienia dostępne po wprowadzeniu hasła podanego przez Centrum Serwisowe LEGRAND. 7. Wybierz kolejno: Ustawienia UPS -> Baterie -> Całkowita liczba KB, aby wybrać odpowiednią liczbę zainstalowanych zestawów bateryjnych (KB).
WSKAZÓWKA 1 zestaw bateryjny (KB) reprezentuje 20 szeregowo połączonych baterii. W przypadku modeli z wewnętrznymi szufladami bateryjnymi i modułowymi szafami na baterie zewnętrzne, 1 zestaw bateryjny (KB) to 4 szuflady bateryjne. Konieczne jest zainstalowanie 1 zestawu bateryjnego (KB) na każde 10 kVA mocy znamionowej UPS-a w przypadku modułowych szaf z szufladami bateryjnymi. Na przykład, co najmniej jedna zewnętrzna modułowa szafa bateryjna z 4 KB (16 szuflad bateryjnych) jest wymagana dla Trimod HE 40 TT.
W przypadku niemodułowych szaf na baterie zewnętrzne, każda jednostka reprezentuje 1 zestaw bateryjny (KB). W tym przypadku 1 KB jest wystarczający dla wszystkich modeli Trimod HE.”

Czy ta informacja była pomocna?

Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Nie znalazłeś odpowiedzi na zadane pytania?

Skontakuj się z nami