Trimod HE è configurato di default con batterie in comune. Nel caso di installazione con batterie separate è necessario contattare il Centro Assistenza Tecnica di LEGRAND per ricevere la password installatore e le istruzioni necessarie alla configurazione. La configurazione del tipo di installazione delle batterie si esegue seguendo il percorso Impostazioni UPS -> Batterie -> Batteria comune dopo aver inserito la password fornita dal Centro Assistenza Tecnica di LEGRAND. 7. Seguire il percorso Impostazioni UPS -> Batterie -> KB totali per selezionare il numero corretto di KB (Kit Battery) installati.
INDICAZIONE 1 KB (Kit Battery) rappresenta una stringa di 20 batterie in serie. Nel caso di modelli con cassetti batterie interni e dei cabinet batterie esterne modulari, 1 KB è formato da 4 cassetti batterie. È necessario installare 1 KB ogni 10 kVA di potenza nominale dell'UPS nel caso di cabinet modulari con cassetti batterie. Ad esempio, per il Trimod HE 40 TT è necessario avere almeno un cabinet batterie esterne modulare con 4 KB (16 cassetti batterie).
Nel caso dei cabinet batterie esterne non modulari, ogni unità rappresenta 1 KB. In questo caso 1 KB è sufficiente per tutti i modelli Trimod HE.