Mein EASYKIT Wifi With Netatmo verbindet sich nicht mit dem Internet. Was soll ich tun?

Probleme mit drahtloser Störung können durch physische Störungen oder die Konfiguration des WLAN-Zugangspunkts verursacht werden. In diesem Artikel versuchen wir zunächst, alle physischen Störungen zu reduzieren, und schlagen dann einige einfache Schritte zur Fehlersuche des WLAN-Zugangspunkts vor.
Störungen reduzieren
Überprüfen Sie den Abstand zwischen dem Router und dem Play StoreEASYKIT Wifi mit Netatmo (3 m ist die ideale Entfernung).
Wände und bestimmte Oberflächen können das drahtlose Signal absorbieren.
Wenn das Verbindungsproblem nicht behoben ist, müssen Sie einen WLAN-Repeater in dem Raum installieren, in dem Sie das Produkt installieren möchten.
Es ist vorzuziehen, dass EASYKIT Wifi mit Netatmo und der Router nicht:
Hinter einem Fernseher stehen.
In der Nähe eines Aquariums.
In oder unter einem Metallobjekt.
In einem geschlossenen Schrank.
In der Nähe einer großen Anzahl von Kabeln und Kabeln.
In der Nähe jedes drahtlosen Geräts.
Wenn Sie eines dieser Geräte zu Hause haben, schalten Sie es vorübergehend aus und prüfen Sie, ob das Problem behoben ist:
Laptops, Tablets usw.
Drahtlose Drucker, Lautsprecher und andere drahtlose Geräte.
IP-Kameras.
Mikrowelle (im Einsatz).
Schnurlose Telefone.
Grundlegende Zugangspunktkonfiguration
Neustart des WLAN-Routers.
Wenn es mehrere WLAN-Zugangspunkte (Repeater / Booster / Extender) im Netzwerk gibt, stellen Sie sicher, dass Sie für jeden Zugangspunkt unterschiedliche Namen (SSID) festlegen.
Stellen Sie dann sicher, dass das EASYKIT Wifi With Netatmo so eingestellt ist, dass es sich mit dem Zugangspunkt mit dem stärksten Signal verbindet.
Dazu gehen Sie zum Geräteeinstellungsmenü (Rad) / Netzwerk.
Erweiterte Zugangspunktkonfiguration
Für die nächsten Schritte müssen Sie sich mit der Router-Konfigurationsseite verbinden. Siehe das Benutzerhandbuch des Routers.
Versuche, den Router auf die neueste Firmware-Version zu aktualisieren.
Versuche, ein einfacheres WLAN-Passwort ohne Sonderzeichen einzustellen.
Stelle sicher, dass kein MAC-Filter auf dem Router aktiviert ist (oder vergewissere dich, dass das EASYKIT Wifi With Netatmo auf der Whitelist steht).
Stelle sicher, dass die Zugriffsbeschränkung (Kindersicherung usw.) deaktiviert ist.
Überprüfe, ob der Router eine Schlaffunktion hat. Falls ja, deaktiviere die Funktion
Wi-Fi-Kanalbeschränkung deaktivieren (automatische Auswahl aktivieren) oder wähle die Kanäle 1, 6 oder 11.
Wenn dein Router 5GHz-kompatibel ist, prüfe, ob auch 2,4 GHz aktiviert ist (Legrand Netatmo Bticino-Produkte können nur mit 2,4-GHz-Netzwerken verbunden werden).
Versuche, 5 GHz zu deaktivieren.
Prüfe, ob UPnP aktiviert ist. Es wird empfohlen, es zu verwenden.
Versuche, die aktuellen DNS-Server durch Googles zu ersetzen (Primär: 8.8.8.8 / Sekundär: 8.8.4.4).

Fanden Sie diesen Artikel hilfreich ?

Haben Sie Fragen? Anfrage einreichen

Können Sie die Antwort zu Ihren Fragen nicht finden ?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gerne