Trimod HE ist standardmäßig mit internen Batterien konfiguriert. Im Falle einer Installation mit externen Batterien ist es notwendig, sich an das Technische Servicezentrum von LEGRAND zu wenden, um das Passwort für den Installateur und die notwendigen Anweisungen für die Konfiguration zu erhalten. Die Konfiguration der Art der Batterieinstallation erfolgt über den Pfad USV-Einstellungen -> Batterien -> Gemeinsame Batterie nach Eingabe des vom Technischen Service-Center von LEGRAND bereitgestellten Passworts. 7. Folgen Sie dem Pfad USV-Einstellungen -> Batterien -> Gesamt KB, um die korrekte Anzahl der installierten KB (Kit Battery - Stränge) auszuwählen.
ANZEIGE 1 KB (Kit Battery - Strang) entspricht einer Reihe von 20 Batterien in Reihe. Bei Modellen mit internen Batteriefächern und externen modularen Batterieschränken entspricht 1 KB 4 Batteriefächer. Bei modularen Schränken mit Batterieschubladen muss 1 KB für jeweils 10 kVA Nennleistung der USV installiert werden. Zum Beispiel ist für die Trimod HE 40 TT mindestens ein externer modularer Batterieschrank mit 4 KB (16 Batterieeinschübe) erforderlich.
Bei nicht-modularen externen Batterieschränken entspricht jede Einheit 1 KB. In diesem Fall ist 1 KB für alle Trimod HE-Modelle ausreichend.